USLKG 6 N-1 - Borne terra
0444048

Borne terra, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M4, tipo de montagem: NS 35/15-2,3, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis