USLKG 16 N-1
-
Borne terra
0443036
Borne terra, Na disposição em borne de passagem com a mesma forma, aplicar uma tampa > 690 V para as tensões de isolamento, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M4, tipo de montagem: NS 35/15-2,3, cor: verde-amarelo
Detalhes do produto
| Geral | Na disposição em borne de passagem com a mesma forma, aplicar uma tampa > 690 V para as tensões de isolamento |
| Número de pólos | 1 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,43 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 16 mm² |
| Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M4 |
| Nota | Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação. |
| Torque de aperto | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Comprimento de decapagem | 11 mm |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
| Bitola do condutor, fixa | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 12 ... 4 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 4 mm² ... 16 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 10 ... 6 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola nominal | 16 mm² |
| Dados nominais (ATEX/IECEx) | |
| Identificação | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Faixa da temperatura de utilização | -60 °C ... 110 °C |
| Acessório com certificação Ex | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE |
| 1201442 E/UK | |
| Faixa de torque base PE | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Saída | (constante) |
| Dados de conexão Ex Geral | |
| Faixa de torque | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Bitola nominal | 16 mm² |
| Bitola nominal AWG | 6 |
| Capacidade de conexão, cabo rígido | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 14 ... 4 |
| Capacidade de conexão, cabo flexível | 4 mm² ... 16 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 12 ... 6 |
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 42,5 mm |
| Profundidade em NS 15 | 52,6 mm |
| Profundidade em NS 32 | 59 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 54 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 61,5 mm |
| Cor | verde-amarelo |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Geral | |
| Fixação de terminal | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Base PE com parafuso de fixação, M4) |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
| Tipo de montagem | NS 35/15-2,3 |
| Fixação de terminal | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Base PE com parafuso de fixação, M4) |
| Código | 0443036 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE12 |
| Chave de produto | BE1221 |
| GTIN | 4017918002275 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 39,67 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 38,177 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,14 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
ZB 12:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tiras de identificação Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador de terminais 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador de terminais 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador de terminais 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador de terminais 0829630
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP