USLKG 10 N-1 - Borne terra
0442082

Borne terra, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M4, tipo de montagem: NS 35/15-2,3, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis