CSA
ID de certificação: 13631EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 6 - 3/0 | |||
Borne terra, quantidade de conexões: 5, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 70 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 95 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 1,5 mm2 - 16 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M6, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, cor: verde-amarelo
| Tipo de produto | Terminal terra |
| Família de produtos | UKH |
| Número de pólos | 1 |
| Número de conexões | 5 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 6,27 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 70 mm² |
| Bitola nominal AWG | 2/0 |
| Etage 1 oben 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M8 |
| Nota | Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação. |
| Torque de aperto | 8 ... 10 Nm |
| Comprimento de decapagem | 24 mm |
| Pino calibrador | A11 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
| Bitola do condutor, fixa | 16 mm² ... 95 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 4 ... 3/0 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 25 mm² ... 70 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 2 ... 2/0 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Bitola nominal | 70 mm² |
| Etage 1+2+3+4 unten | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M4 |
| Nota | Base PE com parafuso de fixação, M4 |
| Torque de aperto | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Pino calibrador | A5 |
| Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 16 ... 6 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 16 ... 6 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola com terminal tubular TWIN com luva de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Largura | 20,3 mm |
| Altura | 88,5 mm |
| Profundidade | 79,4 mm |
| Profundidade em NS 32 | 85 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 80 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 87,5 mm |
| Cor | verde-amarelo |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Geral | |
| Fixação de terminal | 6 Nm ... 8 Nm (Base PE com parafuso de fixação, M6) |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| NS 32 | |
| Fixação de terminal | 6 Nm ... 8 Nm (Base PE com parafuso de fixação, M6) |
| Código | 3213144 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | BE13 |
| Chave de produto | BE1311 |
| GTIN | 4046356817844 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 193,98 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 178,6 g |
| País de origem | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.0 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 2,268 kg CO2e |