MSLKG 2,5
-
Borne terra
0452027
Borne terra, No alinhamento em terminal de passagem com o mesmo contorno, com tensões de isolamento > 250 V é preciso aplicar uma placa de isolamento de seções, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de fixação: Base PE com parafuso de fixação, M2,5, tipo de montagem: NS 15, cor: verde-amarelo