US 4-MT RD - Borne seccionável
1769944

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne seccionável, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 16 A, Corrente permanente térmica Ith: 16 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: vermelho

Detalhes do produto