cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Borne para vários condutores, tensão nominal: 630 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro
Geral | |
Nota | A corrente de carga máx. não pode exceder a corrente total de todos os condutores conectados. |
Tipo de produto | Terminal de vários condutores |
Família de produtos | TB |
Número de pólos | 1 |
Número de conexões | 4 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
Quantidade de conexões por nível | 4 |
Bitola nominal | 4 mm² |
Bitola nominal AWG | 10 |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,5 ... 0,6 Nm |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Pino calibrador | A3 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola AWG rígida | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola AWG flexível | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominal | 32 A |
Corrente de carga máxima | 32 A (com bitola de condutor de 4 mm²) |
Tensão nominal | 630 V |
Bitola nominal | 4 mm² |
Largura | 6,2 mm |
Largura da tampa | 1,5 mm |
Altura | 63,5 mm |
Profundidade em NS 32 | 52 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 47 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 54,5 mm |
Cor | cinza B (RAL 7043) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,48 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Força de teste Valor de referência | 1 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,5 mm2/0,3 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código | 3246515 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Chave comercial | BEK2 |
Chave de produto | BEK213 |
GTIN | 4046356608718 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,57 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,749 g |
País de origem | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |