PPO-10/P OG - Borne de captação
1152030

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de captação, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: Montagem de encaixe, cor: laranja

Detalhes do produto








Produtos compatíveis