PPO-10/P
-
Borne de captação
1147119
Borne de captação, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: Montagem de encaixe, cor: cinza