AGK PT 8X6/M10 BU - Borne de captação
1083235

Borne de captação, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 9, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, Conexão de olhal, 1. nível, tipo de montagem: na base, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O terminal de detecção completamente isolado e opcional possibilita uma detecção de tensão
Ampla área de identificação