STME 6-BE - Borne para componentes
3035688

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para componentes, Se forem alinhados vários bornes com diodos sobre o trilho de fixação, deve-se aplicar uma placa distanciadora entre eles., para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 10 mm2 , cor: cinza

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis