PTME 6-DIO BY255/L-R - Borne para componentes
3035686

Borne para componentes, Se forem alinhados vários bornes com diodos sobre o trilho de fixação, deve-se aplicar uma placa distanciadora entre eles., com diodo integrado BY255, corrente nominal: 1,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1. nível, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2 , cor: cinza

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis