PTME 6-BE - Borne para componentes
3035687

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para componentes, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1. nível, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2 , cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis