LLH 25/ 3-H-13,0-B PA(1,3) - Borne para capacitor
1709114

Borne para capacitor, corrente nominal: 90 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, bitola nominal: 25 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de polos por linha: 3, família de artigos: LLH 25/..-H, passo: 13 mm, tipo de conexão: Conexão por mola com encaixe por pressão, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Versão como bloco de encaixe direto para a conexão simples a condensadores
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo