Para recepção do bloco de bornes
SOCKET-LLH 25/ 3
-
Acessórios
1709116
Parte inferior da caixa
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Material de montagem |
| Família de produtos | Acessórios |
| Linha de produtos | COMBICON Terminals Special |
| Número de pólos | 3 |
| Passo | 0 mm |
| Propriedades | |
| Corrente nominal IN | 90 A |
| Tensão UN | 1000 V |
| Resistência de contato | 0,25 mΩ |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 1000 V |
| Tensão de teste (III/3) | 8 kV |
| Tensão de teste (III / 2) | 1000 V |
| Tensão de teste (III/2) | 8 kV |
| Tensão de dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensão de teste (II/2) | 6 kV |
| Desenho de medidas |
|
| Passo | 13 mm |
| Largura [w] | 43,6 mm |
| Altura [h] | 20 mm |
| Comprimento [l] | 37,1 mm |
| Dados de material - contato | |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Condições da superfície | galvanizada a quente |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 µm - 8 µm Sn) |
| Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura) | Estanho (4 µm - 8 µm Sn) |
| Dados de material - caixa | |
| Cor (Caixa) | preto (9005) |
| Material isolante | PA |
| Grupo de material isolante | I |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Dados de material - elemento de comutação | |
| Material isolante | PA GF |
| Grupo de material isolante | I |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Conexão 1 | |
| Material isolante | PA |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Conexão 2 | |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Material isolante | PA GF |
| Teste térmico | Grupo de teste C | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos verificado | 3 |
| Resistência de isolamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
| Ciclos de temperatura | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Distâncias de isolamento e fuga | | |
| Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 8 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 8 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 12,5 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 8 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 8 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 8 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 5,5 mm |
| Conexão de condutores | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Múltiplas conexões e desconexões | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de tração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 2,5 mm² / flexível com terminal tubular / > 50 N |
| 25 mm² / flexível com terminal tubular / > 135 N | |
| Forças de encaixe e remoção | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Número de ciclos | 1 |
| Força de inserção por polo aprox. | 43 N |
| Resistência das inscrições | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Polarização e codificação | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Inspeção visual | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Inspeção dimensional | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de vida útil | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensão suportável de impulso ao nível do mar | 9,8 kV |
| Resistência de passagem R1 | 0,25 mΩ |
| Resistência de passagem R2 | 0,3 mΩ |
| Ciclos de encaixe | 1 |
| Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
| Teste climático | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Estresse por corrosão | 0,2 dm3 SO2 em 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Estresse por calor | 100 °C/168 h |
| Tensão alternada suportável | 4,26 kV |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Teste de fio incandescente | |
| Especificação de teste | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatura | 850 °C |
| Período de exposição | 5 s |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
| Código | 1709116 |
| Unidades por embalagem | 48 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 48 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AARZZA |
| Chave de produto | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11,033 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 10,1 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Versão como bloco de encaixe direto para a conexão simples a condensadores
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP