TB 2,5-3L I - Borne de vários andares
3246784

Borne de vários andares, nível superior jumpeável, níveis médio e inferior jumpeáveis com jumpers de inserção, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Produtos compatíveis