Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TBIO 2,5-LA 24RD/U-O I - Borne de sensor/atuador
3246763

Borne de sensor/atuador, com LED vermelho entre os níveis inferior e superior, nível superior para a transmissão de sinais, níveis médio e inferior para a distribuição de potencial com jumpers de inserção, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza escuro

Detalhes do produto








Produtos compatíveis