TB 4-HEDI I - Borne de seccionamento com alavanca
3246421

Borne de seccionamento com alavanca, com peça metálica de passagem na alavanca, com o mesmo contorno do borne fusível TB 4-HESI, tipo de fusível: Jumper, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 16 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola:  0,5 mm2- 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Produtos compatíveis