ZFKKDSA 1,5C-5,0- 3 - Borne de placa de circuito impresso
1701128

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 2, número de polos por linha: 3, família de artigos: ZFKKDS(A) 1,5C, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,7 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos