linha de produtos COMBICON Terminals M
perfil de conexão 4 mm2
passo 5 mm
tipo de conexão Conexão push-in por mola
tipo de montagem Solda THR/solda por onda
tipo de embalagem Cinta com 44 mm de largura
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 4 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 4, família de artigos: SPT 2,5/..-H-THR, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda THR/solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 2 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: Cinta com 44 mm de largura