SPT-THR 1,5/ 7-V-3,81 P26 - Borne de placa de circuito impresso
1822477

linha de produtos COMBICON Terminals S
perfil de conexão 1,5 mm2
passo 3,81 mm
tipo de conexão Conexão push-in por mola
tipo de montagem Solda THR/solda por onda

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 7, número de linhas: 1, número de polos por linha: 7, família de artigos: SPT 1,5/..-V-THR, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda THR/solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: preto, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 2,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Concebido para a integração no processo de solda SMT
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda