SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX 1RZ BD:1-N - Borne de placa de circuito impresso
1365844

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 22 A, bitola nominal: 2,5 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 4, família de artigos: SPT 2,5/..-V-EX, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 2,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex eb" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda