MKDSN 2,5/ 4 HT BK R44 - Borne de placa de circuito impresso
1050595

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, bitola nominal: 2,5 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 4, família de artigos: MKDSN 2,5/..-HT, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: H1L Philipps-Recess com ranhura longitudinal, montagem: Solda THR/solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: Cinta com 44 mm de largura

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores
Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
Concebido para a integração no processo de solda SMT
A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos