VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
Borne de passagem
3070436
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, 1. Conexão de nível à direita, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão para conector plano, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: vermelho
Detalhes do produto
Tipo de produto | Terminal de passagem |
Número de conexões | 4 |
Número de linhas | 2 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Quantidade de conexões por nível | 4 |
Bitola nominal | 4 mm² |
1. Conexão de nível à direita | |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,6 ... 0,8 Nm |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Pino calibrador | A4 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção rígido | 2,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível | 2,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominal | 24 A |
Corrente de carga máxima | 32 A (com bitola de 4 mm²) |
Tensão nominal | 800 V |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Largura | 6,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Cor | vermelho |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 3070436 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | BE511X |
GTIN | 4055626319896 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 9,82 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9,82 g |
País de origem | PL |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
EB 3- 6 - Ponte de inserção 0201142
-
EB 10- 6 - Ponte de inserção 0201139
-
FBS 1/3-6 - Jumper 3032321
-
FBS 2-6 - Jumper 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jumper 3032237
-
FBS 3-6 - Jumper 3030242
-
FBS 3-6 BU - Jumper 3036945
-
FBS 3-6 GY - Jumper 3032240
-
FBS 4-6 - Jumper 3030255
-
FBS 4-6 BU - Jumper 3036958
-
FBS 4-6 GY - Jumper 3032279
-
FBS 5-6 - Jumper 3030349
-
FBS 5-6 BU - Jumper 3036961
-
FBS 5-6 GY - Jumper 3032266
-
FBS 6-6 - Jumper 1008238
-
FBS 1/4-6 - Jumper 3032512
-
FBS 1/5-6 - Jumper 3032525
-
FBS 1/6-6 - Jumper 3032538
-
FBS 10-6 - Jumper 3030271
-
FBS 10-6 BU - Jumper 3032198
-
FBS 10-6 GY - Jumper 3032253
-
FBS 20-6 - Jumper 3030365
-
FBS 20-6 BU - Jumper 3032208
-
FBS 50-6 - Jumper 3032224
-
FBS 50-6 BU - Jumper 3032211
-
D-TP-VBS - Tampa 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Conector 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Conector 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Conector 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Conector 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conector 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Conector 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Conector 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Conector 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Conector 3240056
-
PT/FS 2,8 - Suporte isolante 1406700
-
PT/FS 6,3 - Suporte isolante 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de teste 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de teste 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de teste 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de teste 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de teste 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de teste 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de teste 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de teste 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de teste 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de teste 3035983
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP