UL certificado
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
300 V | 25 A | 28 - 12 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 29 A, 1. Conexão de nível à esquerda, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão para conector plano, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Tipo de produto | Terminal de passagem |
Família de produtos | UVKB |
Número de conexões | 4 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
Quantidade de conexões por nível | 4 |
Bitola nominal | 4 mm² |
1. Conexão de nível à esquerda | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,6 ... 0,8 Nm |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Pino calibrador | A3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola com jumper de inserção rígido | 4 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível | 4 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominal | 29 A |
Corrente de carga máxima | 29 A (com bitola de 4 mm²) |
Tensão nominal | 500 V (Dados de tensão para junções com conector plano de acordo com EN 61210 dependem da dimensão nominal, do material e isolante do suporte de encaixe, bem como do perfil do condutor, entre outros.) |
Bitola nominal | 4 mm² |
Tipo de conexão | Conexão para conector plano |
Largura | 6,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Altura | 68 mm |
Profundidade em NS 32 | 49 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 44 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 51,5 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código | 1954016 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Chave comercial | BE51 |
Chave de produto | BE511X |
GTIN | 4017918052560 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 12,778 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 12,778 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |