UVKB 4-FS/FS(2,8)TP(2,4)1234/L
-
Borne de passagem
1953541
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão para conector plano, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Detalhes do produto
Tipo de produto | Terminal híbrido |
Número de conexões | 8 |
Número de linhas | 2 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Quantidade de conexões por nível | 8 |
Bitola nominal | 4 mm² |
1. nível | |
Dimensões do pino TERMI-POINT | 2,4 x 0,8 mm |
Posição do pino TERMI-POINT | horizontal |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Corrente nominal | 32 A (dependendo do suporte para para conector plano) |
Corrente de carga máxima | 32 A (dependendo do suporte para para conector plano) |
Tensão nominal | 800 V (Dados de tensão para junções com conector plano de acordo com EN 61210 dependem da dimensão nominal, do material e isolante do suporte de encaixe, bem como do perfil do condutor, entre outros.) |
Bitola nominal | 4 mm² |
Largura | 6,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Cor | cinza |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código | 1953541 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | BE511X |
GTIN | 4017918322465 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17,06 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 17,06 g |
País de origem | PL |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Jumper 0301505
-
FBI 100- 6 - Jumper fixo 0201650
-
FBI 10- 6 - Jumper fixo 0203250
-
FBI 20- 6 - Jumper fixo 0201867
-
D-UVKB 4 - Tampa 1920024
-
TS-K - Placa de separação 1302215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Régua de conectores de teste 0201304
-
PSB 3/10/4 - Régua de conectores de teste 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Conector 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Conector 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Conector 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Conector 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Conector 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conector 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Conector 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Conector 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Conector 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Conector 3240056
-
PT/FS 2,8 - Suporte isolante 1406700
-
PT/FS 6,3 - Suporte isolante 0604707
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP