CSA
ID de certificação: 13631Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62748Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 |
Parecer VDE com monitoramento de fabricação
ID de certificação: 40034876Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 10 |