CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: NL-65052Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | - 4 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Cabeamento de campo | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Cabeamento de fábrica | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Cabeamento de campo | 150 V | 30 A | 30 - 10 | |
Cabeamento de fábrica | 150 V | 35 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-119845Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
NK
ID de certificação: 09 ME 141DNV
ID de certificação: TAE00001CTcUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 |
UL certificado
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 |