Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UK 16 N BU - Borne de passagem
3006056

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 76 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Todos terminais universais da série UK... são aplicáveis na forma padrão também na área Ex e conforme IEC/EN 60079
Os números de certificação de teste de amostra CE correspondentes da certificação contra explosões podem ser obtidos nos dados técnicos de conexão