Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UHK 4-FS(8-2,8-0,8) - Borne de passagem
2017237

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, 1. Conexão de nível à esquerda, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão para conector plano, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Leitura dianteira da denominação
Economia de terminais e ligações de jumpeamento
Aparência favorável devido à guia de condutor elegante nos canais de cabo laterais
Operação agradável, ou seja, visão livre dos conectores, boa acessibilidade do conector e controle de conexão rápido