UDK 3 YE
-
Borne de passagem
3057157
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: amarelo
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Dois pontos de conexão em cada lado para recebimento de vários condutores
Caixa de ponte dupla permite a distribuição de potencial e alimentação individuais