TB 150 I - Borne de passagem
3251201

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 309 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 150 mm2, perfil de conexão: 35 mm2 - 150 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Suas vantagens

Mediante a centralização de três pontos do condutor na base do suporte prismático se garante um
curto-circuito confiável
Resistências de contato baixas das áreas de contato através de ranhuras
Travamento parafusado devido ao elemento de mola no corpo do terminal