ST 16-TWIN - Borne de passagem
3035328

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 76 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os terminais com mola de tração de três condutores ST ...-TWIN são uma alternativa com economia de espaço para os terminais de passagem padrão, quando for necessária a distribuição de potencial com bitolas de condutor de 10 e 16 mm²
As possibilidades flexíveis da ponte redutora no sistema CLIPLINE complete encontram-se no capítulo "Acessórios para o sistema de régua de terminais CLIPLINE complete"
Ideal como distribuidor de potencial em sistemas de cabo em anel
A combinação com terminais na bitola nominal 2,5 ou 4 mm² é feita, sem despesas de cabeamento adicionais, com a ponte redutora RB ST ...(2,5/4)