HDFKV 50-DP
-
Borne de passagem
0708535
Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 150 A, perfil de conexão: 16 mm2 - 50 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: -90 °, largura: 18,8 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal