UL certificado
ID de certificação: E60425-19890329| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 100 A | 8 - 2 | ||