HDFK 95-F-VP/Z - Borne de passagem
0717076

Pictograma perfil de conexão 95 mm2
Pictograma tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
Pictograma tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão de terminal de cabos, número de polos: 1, corrente de carga: 232 A, perfil de conexão: 35 mm2 - 95 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 25 mm, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
Estanqueidade confiável mesmo com compostos de baixa viscosidade