HDFK 16-VP
-
Borne de passagem
0709796
Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão de terminal de cabos, número de polos: 1, corrente de carga: 76 A, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 25 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 12,1 mm, cor: cinza
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
Estanqueidade confiável mesmo com compostos de baixa viscosidade