cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19870911| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão soldável, número de polos: 1, corrente de carga: 57 A, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 10,1 mm, cor: cinza
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||