HDFK 10-VP
-
Borne de passagem
0709110
Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão soldável, número de polos: 1, corrente de carga: 57 A, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 10,1 mm, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Bloco terminal de passagem de painel |
| Família de produtos | HDFK 10-VP |
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 10,1 mm |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Quantidade de potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Propriedades | |
| Corrente nominal IN | 57 A |
| Tensão UN | 400 V (com paredes metálicas de 1 mm... 2,5 mm) |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 400 V |
| Tensão de teste (III/3) | 6 kV |
| Tensão de teste (III / 2) | 500 V |
| Tensão de teste (III/2) | 6 kV |
| Tensão de dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensão de teste (II/2) | 6 kV |
| Tecnologia de conexão | |
| Sistema de conectores | HDFK 10 |
| Bitola nominal | 10 mm² |
| Conexão de condutores externo | |
| Tipo de conexão | Conexão por rosqueamento com luva de tração |
| Sentido de conexão do condutor para o sentido de encaixe | 0 ° |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Pino calibrador | B6 |
| Comprimento de decapagem | 11 mm |
| Torque de aperto | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Conexão de condutores interno | |
| Tipo de conexão | Conexão soldável |
| Sentido de conexão do condutor para o sentido de encaixe | 0 ° |
| Espessura da parede | 1 mm...4 mm |
| Dados de material - contato | |
| Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Condições da superfície | estanhado |
| Dados de material - caixa | |
| Cor (Caixa) | cinza (7042) |
| Material isolante | PA |
| Grupo de material isolante | I |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Indicação sobre segurança | O funil de introdução de cabos não possui proteção contra toque. Jamais conecte ou desconecte o borne sob tensão. Devem ser tomadas precauções adequadas para garantir a proteção contra toque. |
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | • Apenas pessoal técnico qualificado em eletrotécnica pode instalar e operar o produto. Para detectar e evitar perigos, o pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. |
| • Observe os dados técnicos aqui mencionados e também os documentos em "Downloads". Na área de downloads você encontrará informações importantes como, p. ex., instruções de instalação, desenhos técnicos e dados 3D. | |
| • O funil de introdução de cabos não possui proteção contra toque. Jamais conecte ou desconecte o borne sob tensão. Devem ser tomadas precauções adequadas para garantir a proteção contra toque. | |
| • Para o cumprimento da tensão nominal, encapsular o borne do lado interior. | |
| Não existe qualquer contato elétrico com a caixa. No caso das variantes de cor verde-amarelo e com artigos identificados com PE, assegure o aterramento de proteção. | |
| Desenho de medidas |
|
| Passo | 10,1 mm |
| Largura [w] | 10,1 mm |
| Altura [h] | 31 mm |
| Comprimento [l] | 42,8 mm |
| Medida externa | |
| Altura [h1] | 24000 mm |
| Comprimento [l1] | 18,1 mm |
| Medida interna | |
| Altura [h2] | 31 mm |
| Comprimento [l2] | 24,5 mm |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de tração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,5 mm² / rígido / > 20 N |
| 0,5 mm² / flexível / > 20 N | |
| 16 mm² / rígido / > 100 N | |
| 10 mm² / flexível / > 90 N | |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resistência de corrente de curto prazo | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Distâncias de isolamento e fuga | 1. Coordenação de isolamento | |
| Aplicação | Painel metálico 1,0 mm ... 2,5 mm |
| Parte interna encapsulada | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 400 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 5,5 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 500 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 5,5 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 5,5 mm |
| Distâncias de isolamento e fuga | 2. Coordenação de isolamento | |
| Aplicação | Painel metálico > 2,5 mm ... 4,0 mm |
| Parte interna encapsulada | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 250 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 3,2 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 250 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 3 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 500 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3 mm |
| Distâncias de isolamento e fuga | 3. Coordenação de isolamento | |
| Aplicação | Parede de plástico |
| Parte interna encapsulada | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 500 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 6,3 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 500 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 5,5 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 5,5 mm |
| Distâncias de isolamento e fuga | 4. Coordenação de isolamento | |
| Aplicação | Painel plástico com DP-HDFK 10-5,5 |
| Parte interna encapsulada | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 800 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 8 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 8 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 10 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 8 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 8 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 8 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 8 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 8 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 8 mm |
| Distâncias de isolamento e fuga | 5. Coordenação de isolamento | |
| Aplicação | sem placa distanciadora |
| Parte interna não encapsulada | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 500 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 6,3 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 600 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 5,5 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 6 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 5,5 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 5,5 mm |
| Distâncias de isolamento e fuga | 6. Coordenação de isolamento | |
| Aplicação | com placa distanciadora e painel plástico (CTI 600) |
| Parte interna não encapsulada | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 800 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 8 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 8 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 10 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 8 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 8 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 8 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 1000 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 8 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 8 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 8 mm |
| Distâncias de isolamento e fuga | 7. Coordenação de isolamento | |
| Aplicação | com placa distanciadora e painel metálico |
| Parte interna não encapsulada | |
| Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 300 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 4 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 300 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 4 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 600 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3,2 mm |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Teste de fio incandescente | |
| Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 960 °C |
| Período de exposição | 30 s |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
| Código | 0709110 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | AA1CAC |
| Chave de produto | AA1CAC |
| GTIN | 4017918004934 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,54 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13,54 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
Suas vantagens
O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
Estanqueidade confiável mesmo com compostos de baixa viscosidade
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP