DFKTS/FA-4,8 - Borne de passagem
0707523

tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração

Bloco terminal de passagem de painel, superfície de contato: Estanho, família de artigos: DFKTS-4,8

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Permite a conexão de dois condutores
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento