GE 35/2 - Borne de ligação
3071065

tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de ligação, tensão nominal: 630 V, corrente nominal: 125 A, quantidade de conexões: 4, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 35 mm2, perfil de conexão: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza

Detalhes do produto







Produtos compatíveis


Suas vantagens

Proteção contra contato
Montagem com dois parafusos por bloco