CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Borne de ligação, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 6, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |