CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Conexão de vários condutores | 600 V | 65 A | - 8 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Conexão de vários condutores | 600 V | 65 A | - 8 | |
Usegroup F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |