EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup D | ||||
20 - 12 |
Borne de desconexão de sensor/atuador, nível superior para conector de fusível ou conector de isolamento, nível médio para a distribuição de potencial com jumpers de inserção, nível inferior com base PE, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 15 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza escuro
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup D | ||||
20 - 12 |