RESY+ - Bloco de função
2400295

Resy+ contém bibliotecas de módulos funcionais. A tecnologia de comando da Phoenix Contact expande protocolos tecnologia de interação remota como, p. ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). O Resy+ é aplicado, p. ex. em instalações de água, gás e energia. Está disponível o download dos módulos funcionais.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto







Suas vantagens

Monitoramento seguro, orientado a eventos e econômico de todos os trabalhos descentralizados via Ethernet e interfaces seriais
Protocolos estandardizados para integrar sua estação remota na rede existente, como IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1, etc.
Comunicação confiável a grandes distâncias com um controlador lógico programável
Transmissão de dados versátil via Industrial Wireless, telefonia móvel, rede fixa e também Ethernet
A estrutura modular elevada das estações e a possibilidade de combinação livre de diferentes vias de transmissão asseguram uma adaptação ideal à respectiva estrutura da instalação