MVSTBU 2,5/13-STF SO BD:1-13 - Bloco de encaixe direto
1784561

Bloco de encaixe direto, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 13, número de linhas: 1, número de polos: 13, quantidade de conexões: 13, família de artigos: MVSTBU 2,5/..-STF, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Montagem direta, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Blocos de encaixe direto com flanges de fixação para conexão sobre placas de montagens ou conversões de equipamentos
Combinável com família MSTB 2,5
Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão