PTFIX 6X4 PK - Bloco de distribuição
3273807

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: rosa

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal