PTFIX 18X4 PK - Bloco de distribuição
3273851

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 18, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: rosa

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal
Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta