PTFIX 18X4-G BN - Bloco de distribuição
3273976

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 18, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: colar, cor: marrom

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Utilização flexível graças a montagem em trilho de fixação e montagem direta
Economia de espaço graças a um formato compacto
Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos