DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
Bases T
1581036
DUPLICON, conjunto de bases T de alumínio com contatos DUPLICON 6 x 4 mm2 + PE com 2 conexões a parafuso por pólo, forma construtiva B6, grau de proteção IP67, 2 x conexão para cabos com rosca M25 (sem conexão para cabos)
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Conjunto de conectores de encaixe |
| Tipo de caixa | Conjunto de caixa T |
| Formato | DC-B6 |
| Número de pólos | 6 |
| Quantidade de saídas de cabos | 3 |
| Tipo de conexão | com rosca M25 |
| Tampa de proteção | não |
| Saída de cabo | lateral |
| Conexão Pg | sem |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Corrente de carga máxima | 32 A (L1/L2/L3) |
| Tensão de teste (II/2) | 1000 V |
| Tensão de teste (III / 2) | 1000 V |
| Tensão nominal (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| Tensão de teste (III / 2) | 6 kV |
| Tensão de teste (III/2) | 8 kV |
| Tensão de teste (III/3) | 6 kV |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Corrente nominal | 25 A (com bitola de 4 mm²) |
| 25 A | |
| Resistência de contato | 1,5 mΩ |
| Corrente nominal IN | 25 A |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Tecnologia de conexão | Conexão a parafuso |
| Perfil de conexão | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² sem suporte aderente) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² sem suporte aderente) | |
| Perfil de conexão AWG | 24 ... 12 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 10 mm |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 75 mm |
| Altura | 122 mm |
| Comprimento | 89 mm |
| Cor | cinza pérola |
| Material Caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag |
| Material suporte do contato | PA |
| Material arco de travamento | aço anticorrosivo |
| Comprimento de decapagem condutores individuais | 10 mm |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | com rosca M25 |
| Tipo de travamento | Arco |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Resistência ao choque | IK08 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
| Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
| Código | 1581036 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF7B |
| Chave de produto | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 604,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 604 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PC - Estrela de codificação 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Vedação 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Suporte de montagem 1602313
-
T20-M4X12 - Parafuso 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Tampa de proteção contra poeira 1581078
-
EB 2- 6 - Ponte de inserção 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Bujão roscado 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Prensa-cabos 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Prensa-cabos 1646007
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP